Eléments de contact - HC-B 10-I-UT-M
1648173

Boîtier pour connecteur mâle HEAVYCONNEC, série B10, 10 pôles, raccordement vissé ...


Informations détaillées concernant le produit




Généralités pour conducteurs souples avec ou sans embouts
Généralités Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.

Type B10
Type de produit Élément de contact à polarité fixe
Nombre de pôles 10
Enfichable 10+PE
Application Puissance
Nombre de raccordements par pôle 1
Type de contact tournés
Série HC-B
Lame de tournevis 0,5 x 3,5 mm
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Technologie de raccordement
Technologie de raccordement Raccordement vissé
Nombre de raccordements par pôle 1
Connexion selon la norme CEI / EN 
Raccordement du conducteur
Section raccordable AWG 20 ... 14
Couple de serrage 0,5 Nm ... 0,8 Nm
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil 8 mm

Dessin coté
Largeur 34 mm
Hauteur 32 mm
Longueur 64 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage 57 mm
Distance verticale entre les trous de perçage 27 mm
Caractéristiques mécaniques
Diamètre de contact 2,5 mm

Tension de référence (III/3) 500 V
Tension de choc assignée 6 kV
Courant de référence 16 A
SCCR 5 kA (UL 2237)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0
Matériau de contact Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact Ag
Matériau de porte-contacts PC
Normes / Spécifications PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)

Cycles d'enfichage ≥ 500

Structure de câble
Longueur à dénuder des fils uniques 8 mm

Instructions de montage L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé.

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts)

Spécifications concernant l'exécution et les essais DIN EN 61984
DIN EN 60664
CEI 60352
Essais DIN EN 61984
DIN EN 60664
CEI 60352
Essai
Normes/prescriptions PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)

Référence 1648173
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente B25
Product key BF7ABC
Page catalogue Page 543 (C-2-2019)
GTIN 4046356092296
Poids par pièce (emballage compris) 62,2 g
Poids par pièce (hors emballage) 62,2 g
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-11.0 27440205

ETIM

ETIM 8.0 EC000438

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

DNV

Identifiant de lhomologation: TAE000037S

CSA

Identifiant de lhomologation: 013631_6233_01
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
600 V 13 A 22 - 14

UL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 118976
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
600 V 16 A - 14

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

Identifiant de lhomologation: E468743
Approval Specification Data
Tension nominale UN Intensité nominale IN Section AWG Section mm2
600 V 14 A - 14

EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Pour le détrompage
rapide avec profilé en plastique
Pour pointe de contrôle 2 mm