Assemblages sur mesure
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
Éclairage industriel et technologie de signalisation
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
Exemples d'application tirés de la pratique
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
Phoenix Contact Canada
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
Garantie limitée à vie
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
PC-FTP-TRI - Languette de détrompage
PC-FTP-TRI
-
Languette de détrompage
3069898
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Élément de codage
Montage
Type de montage
Encliqueter
Indications sur les matériaux
Couleur
rouge (RAL 3001)
Matériau
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Dimensions
Largeur
4 mm
Hauteur
25,5 mm
Profondeur
6 mm
Données commerciales
Référence
3069898
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
BE06
Product key
BE6112
GTIN
4046356963381
Poids par pièce (emballage compris)
0,42 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,4 g
Numéro du tarif douanier
39269097
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,004 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit