PLT-SEC-T3-3S-BE
-
Élément de base de parafoudre basse tension type 3
2905592
Elément de base pour fiche de protection de la gamme de produits PLUGTRAB SEC avec contact de signalisation à distance.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Élément de base |
| Gamme de produits | SEC Family |
| Type | Élément de base, montage sur rail DIN |
| Nombre de pôles | 2 |
| Message protection antisurtension défectueuse | Contact de signalisation à distance |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Classe d'essai CEI | III |
| T3 | |
| Types EN | T3 |
| Nombre de ports | One |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | Contact NF |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,8 Nm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 35,4 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 51,2 mm |
| Graduation | 2 UL |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6-FR |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Tension nominale UN | 230/400 V AC (TN-S) |
| 230/400 V AC (TT) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 264 V AC |
| Courant de charge nominal IL | 26 A (30 °C) |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 1,5 kA AC |
| Fusible maximal pour câblage traversant | 25 A (gG / B / C) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | non requis |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 cycles / Axe / X, Y, Z) |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2905592 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CL31 |
| Product key | CL14A1 |
| GTIN | 4046356966856 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 100 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 100 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363090 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7