Écrou Quickon KT16, avec corps d'épissure prémonté
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Ecrou de pression de l'installation
Technologie de raccordement
Nombre de raccordements de câbles de même section
10
Référence
1402202
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Product key
AF6UCX
GTIN
4046356590617
Poids par pièce (emballage compris)
4,343 g
Poids par pièce (hors emballage)
4,343 g
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %