Ecrou CEM, pour filetage M25 x 1,5, coloris: argenté
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Ecrou plat
Type de filetage
M25
Dessin coté
Longueur
5,2 mm
Diamètre
25 mm
Diamètre du filetage de raccordement
25 mm
Ouverture contre-écrou
30 mm
Cote d'encoignure six-pans
33,5 mm
Type de filetage côté raccordement
M25 x 1,5
Pas de vis
1,5 mm
Matériau
Laiton, nickelé
Absence d'halogène
oui
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-70 °C ... 220 °C
Instructions de montage
pour presse-étoupes CEM, pour le retrait d'un revêtement de surface non conducteur
Référence
1411270
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
BF27
Product key
AF7DZX
GTIN
4046356924016
Poids par pièce (emballage compris)
10,85 g
Poids par pièce (hors emballage)
10,53 g
Numéro du tarif douanier
74153300
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)