TP 3057M MPI
-
Écran tactile
2700903
Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 256 niveaux de gris, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, MPI.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
Ecran disponible dans des tailles de 14,5 cm (5,7") à 30,7 cm (12,1")
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Disponible en option avec une interface PROFIBUS DP, MPI, CANopen® et série
Extensible avec une carte CF externe
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Période courte de mise en service