D L 4,6 128X P - Ecran
2203547

Module LCD graphique 2,6", 128 x 128 pixels, FSTN transflectif/positif 6:00, rétroéclairage à LED, interface : parallèle, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Module LCD graphique
Intégration facile et rapide dans les boîtiers électroniques de la série HCS
Disponibilité longue durée
Rondelle de protection et matériau d'étanchéité adaptés
Rétroéclairage qui s'allume/s'éteint
Interface courante pour vos composants électroniques

Questions fréquemment posées


Existe-t-il d'autres écrans, par exemple des écrans tactiles ?

Oui, d'autres écrans sont disponibles sur demande.



Voir les FAQ