CATAN CONTROL PANEL - Ecran
1371366

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Écran tactile pour la commande prioritaire locale et la configuration du contrôleur Catan et des modules d'extension Catan. Taille de l'écran 2.4“. Raccordement via connecteurs USB-C.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Un seul écran enfichable pour tous les modules Catan
Utilisation intuitive avec indicateur d'état et ecrêtement des canaux d'E/S du module situé en dessous
Commande locale même sans connexion à l'automate
Informations supplémentaires visibles pour chaque canal, comme les noms des points de données
Écran IPS bien lisible et à fort contraste avec capteur tactile capacitif
Protection d'accès par code PIN