Cette lampe à LED est destinée à l'éclairage des machines, ou à l'intérieur des machines. Le petit diamètre de 25 mm seulement permet le montage même dans des espaces restreints. L'accessoire fourni permet aussi un montage facile sur les rails en aluminium. La lampe pivote dans le support de montage fourni pour une orientation optimale de l'éclairage. Le cache en plastique satiné empêche d'éblouir l'opérateur de la machine.
PLD M 140 W 895/D25
-
Lampe LED pour machine
1118015
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement (vertical/horizontal): 89 °/97 °, longueur: 895 mm, diamètre: 25 mm, indice de protection: IP54, pivotant
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cETL
Identifiant de lhomologation: LuminairesEAC
Identifiant de lhomologation: TR_TS_D_12879-22Produits compatibles
Avantages
Peu encombrante grâce à son faible diamètre
Le câble enfichable permet de choisir librement les longueurs de câbles ainsi qu'une installation simple et rapide
Dispositif pivotant pour un éclairage ciblé
L'homologation ETL permet une utilisation sur le marché nord-américain
Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 60000 h de durée de vie des LED