PLD M 140 W 615/D35/SC - Lampe LED pour machine
1118024

Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement (vertical/horizontal): 85 °/101 °, longueur: 615 mm, diamètre: 35 mm, indice de protection: IP54, pivotant, Gradation, possibilité de commutation en série

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Le câble enfichable permet de choisir librement les longueurs de câbles ainsi qu'une installation simple et rapide
Résistance à de hautes températures et haute tenue contre les vibrations et les chocs
Orientable par un accessoire jusqu'à ±75°
Gradation
Possibilité de montage en série
Indice de protection IP54
L'homologation ETL permet une utilisation sur le marché nord-américain
Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 60000 h de durée de vie des LED