PLD M 140 W 615/D25 - Lampe LED pour machine
1118036

Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement (vertical/horizontal): 89 °/97 °, longueur: 615 mm, diamètre: 25 mm, indice de protection: IP54, pivotant

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Peu encombrante grâce à son faible diamètre
Le câble enfichable permet de choisir librement les longueurs de câbles ainsi qu'une installation simple et rapide
Dispositif pivotant pour un éclairage ciblé
L'homologation ETL permet une utilisation sur le marché nord-américain
Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 60000 h de durée de vie des LED