Les lampes à LED sont destinées à l'éclairage des armoires électriques. La structure prismatique intégrée dans le cache des lampes assure un éclairage optimal de l'armoire électrique. Le luminaire peut être monté sans outil grâce au système de clips. Vous pouvez raccorder plusieurs lampes en série. Vous pouvez allumer et éteindre le luminaire soit par le bouton-poussoir intégré, soit par un interrupteur externe de position de porte.
PLD E 400 W 250
-
Lampe LED pour armoire électrique
2702221
Lampe LED pour armoire électrique, 24 V DC, longueur: 250 mm, indice de protection: IP20, pivotant, possibilité de commutation en série, accessoires de montage inclus
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E362966cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E362966Produits compatibles
Avantages
Montage sans outil grâce à la fixation par clip
Câblage par conduite de capteur / actionneur avec technique Snap-In M8
Câblage à moindres frais des armoires électriques juxtaposées grâce au montage en série
Éclairage optimum de l'armoire électrique grâce à la prismatique intégrée et à la capacité de pivotement
Le dispositif pivotant permet une adaptation optimale à toutes les profondeurs d'armoire électrique
La durée de vie des LED de 50.000 h (valeur L70) évite un remplacement des ampoules