VAL-MS 400/3+0/VF-FM/32
-
Parasurtenseur de type 2
2909828
Parafoudres à 3 canaux, pour le montage sur NS 35/7,5, avec contact de télésignalisation (FM) comme contact inverseur, tension : 400 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | Test d'éclatement réussi jusqu'à 4 kV suivant la norme DIN EN 61000-4-4. |
Isolant jusqu'à 1,5 kV contre les impulsions répétées. | |
L'utilisation dans des systèmes IT entre L-PE est possible uniquement si le corps des équipements électriques de l'installation basse tension sont raccordés à l'installation de mise à la terre de la station de transformation (mise à la terre commune de la station de transformation haute tension et des corps de l'installation des consommateurs basse tension. RE = RA selon CEI 60364-4-442 / VDE 0100-442, figure 44D / exemple a). | |
En cas de hauteur d'utilisation > 2 000 m (au-dessus du niveau de la mer), il convient de respecter une distance latérale de 2 mm par rapport aux pièces sous tension et mises à la terre. |
Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | IT |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 4 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC (Altitude ≤ 2 000 m au-dessus du niveau de la mer) |
5 V AC ... 150 V AC (Altitude > 2000 m amsl) | |
30 V DC | |
Courant de service | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
Type de raccordement | Cosse à fourche |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 71 mm |
Hauteur | 98,7 mm |
Profondeur | 65,7 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 4 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
gris (RAL 7042) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
PBT |
Circuits de protection | L-PE |
L-L | |
Sens de l'action | 3L-N/PE |
Tension nominale UN | 400 V AC (IT) |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 440 V AC |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 600 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
Niveau de protection Up (L-L) | ≤ 4 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 3,5 kV |
Tension résiduelle Ures (L-L) | ≤ 4 kV (pour In) |
Tension résiduelle Ures (L-PE) | ≤ 2,3 kV (pour In) |
Temps de réponse tA (L-L) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A (gG) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 100 A (gG) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 5000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2909828 |
Conditionnement | 32 Unité(s) |
Commande minimum | 32 Unité(s) |
Clé de vente | CL31 |
Product key | CL1321 |
GTIN | 4055626383484 |
Poids par pièce (emballage compris) | 390 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 385,55 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-MS 400 ST - Fiche parafoudre type 2 2816399
-
F-MS 1100 ST - Fiche parafoudre type 2 2909844
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Convient pour une utilisation dans des systèmes à isolation surveillée grâce à la combinaison sans courant de fuite d'une varistance et d'un éclateur à gaz
Utilisation possible dans les applications avec une résistante plus élevée à l'isolement, p. ex. technologie ferroviaire
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7