VAL-MS 320/3+0-FM - Parasurtenseur de type 2
2920243

Protection antisurtension pour systèmes d'alimentation à 4 conducteurs (L1, L2, L3, PEN), constituée d'un élément de base, avec contact FM et fiches de protection, pour le montage sur NS 35.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications