VAL-CP-RCD-3S/40/0.03
-
Parasurtenseur de type 2
2882802
Combinaison d'une protection enfichable de type 2 et d'un disjoncteur différentiel
(commutateur RCD) pour réseaux triphasés (système à 5 fils : L1, L2, L3, N, PE).
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-S |
TT | |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 4 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension nominale UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
415 V AC (L-L) | |
Commutateur de disjoncteur différentiel | |
Mesure courant de défaut IΔn | 30 mA |
Mesure pouvoir de coupure Im | 1,50 kA |
Erreur de mesure de pouvoir de coupure IΔm | 2,50 kA |
Tension de tenue aux chocs Uimp | 6 kV (1,2/50 µs) |
Courant assigné de court-circuit conditionnel Inc | 10 kA |
Temps de mise en place pour IΔn | ≤ 300 ms |
Temps de mise en place pour 5xIΔn | ≤ 40 ms |
Nombre de cycles maxi | 20000 |
Catégorie d'utilisation | AC 23A |
Tension d'isolement Ui | 440 V |
Connexion du circuit de protection | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Couple de serrage | 3,5 Nm |
Longueur à dénuder | 15 mm |
Section de conducteur souple | 4 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 4 mm² ... 25 mm² |
Section conduct. AWG | 12 ... 4 |
Raccordement PE | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Section conduct. AWG | 12 ... 4 |
Dessin coté |
|
Largeur | 121 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 76 mm |
Graduation | 7 UL |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PBT-FR |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PBT-FR |
Circuits de protection | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Sens de l'action | 3L-N & N-PE |
Tension nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC (L-N) | 350 V AC |
Tension permanente maximale UC (N-PE) | 264 V AC |
Courant de charge nominal IL | 40 A |
Courant résidual IPE | ≤ 1 µA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 30 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 10 kA |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 2 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 2 kV |
Tension résiduelle Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (pour In) |
≤ 1,5 kV (pour 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (à 5 kA) | |
≤ 1 kV (pour 3 kA) | |
Tension résiduelle Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (pour In) |
≤ 2 kV (pour 10 kA) | |
≤ 1,4 kV (à 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (pour 3 kA) | |
Tension résiduelle Ures (N-PE) | ≤ 0,7 kV (pour In) |
≤ 0,4 kV (pour 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (à 5 kA) | |
≤ 0,2 kV (pour 3 kA) | |
Réponse au TOV pour UT (L-N) | 415 V AC (5 s / mode résistance) |
457 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée) | |
Réponse au TOV pour UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 63 A (MCB) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 40 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 60 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-1 |
EN 61643-11 | |
CEI 61008-1 | |
CEI 61008-2-1 | |
CEI 60947-3 | |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Normes/prescriptions | EN 61008-1 |
Normes/prescriptions | CEI 60947-1 |
Normes/prescriptions | CEI 60947-3 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Référence | 2882802 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL31 |
Product key | CL1315 |
Page catalogue | Page 67 (C-4-2017) |
GTIN | 4046356310048 |
Poids par pièce (emballage compris) | 837,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 648,95 g |
Numéro du tarif douanier | 85363080 |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7