FLT-CP-3S-350/VZ
-
Parafoudre de type 1
2880859
Paratonnerre encapsulé et enfichable pour réseaux d'alimentation électriques triphasés avec N et PE séparés, avec mécanisme d'amorçage pour déclencher la tension de réponse.
Informations détaillées concernant le produit
Classe d'essai CEI | I |
Types EN | T1 |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 4 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir rév. logiciel 3.00 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tension nominale UN | 240 V AC (L-N) |
415 V AC (L-L) | |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Tension de service maximale Umax AC | 250 V AC |
Tension de service maximale Umax DC | 125 V DC |
Courant de service maximal Imax | 1 A AC (inductif) |
1 A AC (ohmique) | |
30 mA DC (inductif) | |
200 mA DC (ohmique) | |
Puissance commutée min. adm. | 0,12 VA (12 V, 10 mA) |
Type de raccordement | Blocs de jonction à vis |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage min. | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 18 mm |
Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage min. | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 142,8 mm |
Hauteur | 95,8 mm |
Profondeur | 70 mm |
Graduation | 8 UL |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | 3L-N & N-PE |
Fréquence nominale fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tension permanente maximale UC (L-N) | 350 V AC |
Tension permanente maximale UC (N-PE) | 350 V AC |
Courant de charge nominal IL | 125 A |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA (Courant résidual IPE) |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-N) | 25 kA (1 voie) |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-N) | 3 kA (264 V eff.) |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (L-PE) | 100 A (350 V eff.) |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 315 A (gL/gG, 125 A pour le câblage série) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 / CEI 61643-1 |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-1 |
EN 61643-11 | |
UL 1449 | |
IEEE C62.1 | |
IEEE C62.34 | |
IEEE C62.45 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2880859 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | CL1211 |
GTIN | 4046356049153 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 306,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 306,3 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FLT-CP-N/PE-350-ST - Fiche parafoudre type 1 2859686
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
FLT-CP-350-ST - Fiche parafoudre type 1 2859660
-
FLT-CP-N/PE-350-ST - Fiche parafoudre type 1 2859686
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7