PSR-SCP- 24DC/SSM/2X1
-
Dispositif de commutation de sécurité
2981567
Contrôleur d'arrêt à 2 canaux, 2 contacts NO pour SIL 3 selon CEI 61508, commande par 2 capteurs standard, blocs de jonction à vis enfichables, largeur : 22,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Application | Contrôleur d'arrêt |
| Durée de vie mécanique | > 20x 106 cycles |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Interfaces | Connexion de détecteur |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV / isolation de base (séparation sûre, isolation renforcée et 6 kV entre le circuit électrique d'entrée et les circuits à fermeture.) |
| Généralités | |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,85 ... 1,1 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 60 mA |
| Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour | env. 24 V DC |
| Temps d'amorçage typique | 12 ms |
| Temps de retombée typique | 8 ms |
| Temps de réarmement | 1 s |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
| Fréquence de coupure | 2 kHz |
| Plage de commutation (service) | > 2,5 Hz |
| Plage de commutation (arrêt) | < 2 Hz |
| Affichage d'état | LED (verte) |
| Type de contact | 2 circuits de fermeture |
| 2 circuits de signalisation | |
| Matériau des contacts | AgNi10, + 5 µm Au |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC (pour couche d'or endommagée) |
| 60 V AC/DC (en présence de la couche d'or) | |
| Tension de commutation minimale | 100 mV AC/DC |
| Intensité permanente limite | 5 A |
| 100 mA (Sorties de signalisation) | |
| Courant d'appel maximum | 5 A |
| Courant d'appel minimum | 1 mA |
| Quadr. Courant cumulé | 20,5 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 120 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 130 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 88 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 66 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| Puissance de commutation minimale | 1 mW |
| Pouvoir de coupure (3600/h cycles) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusible de sortie | 6 A gL |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Coloris | jaune |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Catégorie selon EN 954-1 | 4 |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP54 |
| IP20 | |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Hauteur d'utilisation | max. 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | EN 60664/VDE 0110 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2981567 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | D21 |
| Product key | DNA241 |
| GTIN | 4017918996857 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 222,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 207 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371090 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Possibilité de raccordement de capteurs standard
Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Configuration simple par logiciel (PSR-RSM4)
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7