TMCP 3 F1 300 8,0A
-
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
0916369
Disjoncteur de protection thermomagnétique, 3 pôles, rapide, 1 fermeture et 1 ouverture
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Disjoncteur de protection d'appareils, thermomagnétique |
Gamme de produits | TMCP |
Type | Connecteur mâle |
Nombre de pôles | 3 |
Potentiels | 3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Type de fusible | Disjoncteur |
Courant de charge maximal | Contact principal en fonction de l'intensité nominale |
1 A (Contact auxliaire) | |
Généralités | |
Tension de référence | 250 V AC |
65 V DC | |
Courant de référence IN | 8 A |
Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
Résistance d'isolement Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
Circuit auxiliaire | 240 V AC / 1 A (à faible induction) |
65 V AC / 1 A (à faible induction) | |
Mode de déclenchement | TM (thermomagnétique) |
Résistance appareil | 0,025 Ω |
Pouvoir de coupure assigné de court-circuit Icn | 800 A |
2500 A (32 V DC) | |
Pouvoir de coupure de court-circuit | 5000 A (UL 1077 : 277 V AC / 480 V AC) |
2000 A (UL 1077 : 65 V DC) | |
Rigidité diélectrique | 3000 V AC (Zone de manœuvre) |
1500 V AC (Circuit principal/auxiliaire) | |
1000 V AC (Circuit auxiliaire 11-12 à 23-24) | |
1500 V (Pôle à pôle) | |
Nombre de cycles maxi | 10000 (pour 1 x In, inductif) |
Fusible | F1 (rapide) |
Type de contact | 3 contacts NO |
3 contacts NF |
Courant de charge maximal | Contact principal en fonction de l'intensité nominale |
1 A (Contact auxliaire) | |
Type de raccordement | enfichable |
Largeur | 37,5 mm |
Hauteur | 50 mm |
Profondeur | 78,5 mm |
Largeur module complet | 38 mm |
Hauteur module complet | 115 mm |
Profondeur module complet | 121 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Groupe d'isolant | II |
Matériau isolant | PA66 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP30 (Zone de manœuvre) |
IP00 (Plage de raccordement) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 60 °C |
Test hygrométrique | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Normes/prescriptions | EN 60934 |
Normes/prescriptions | UL 1077 |
Type de montage | sur embase |
Référence | 0916369 |
Conditionnement | 2 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | CL39 |
Product key | CLA123 |
GTIN | 4017918601072 |
Poids par pièce (emballage compris) | 154,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 150 g |
Numéro du tarif douanier | 85362010 |
Pays d'origine | DE |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7