Le démarreur moteur hybride, modulaire, triphasé avec fonction d'inversion et surveillance d'intensité, dispose des fonctions suivantes : - Rotation à droite - Rotation à gauche - Protection du moteur contre les surcharges (certificat d'essai de type UE de type selon la directive ATEX 2014/34/UE) - ARRÊT D'URGENCE jusqu'au niveau de performance PLe (certification du TÜV) L'utilisation de l'adaptateur du connecteur de bus sur rail DIN (réf. : 2203861) présente les avantages suivants : - Coupure d'ARRÊT D'URGENCE du signal Enable possible, même par le connecteur de bus sur rail DIN, p. ex. par un relais de sécurité (PSR MC38...) - Alimentation par le connecteur de bus sur rail DIN, même par une alimentation système (p. ex. QUINT4-SYS...) ou par le connecteur pour circuit imprimé IMC 1,5/ 5-ST-3,81, Référence : 1857919 - Le module à relais en option (p. ex. EM-2RSC/21AU-R/L-P, Référence : 2908701) fournit des informations d'état supplémentaires Le circuit de verrouillage interne et le câblage de la charge permettent de réduire au maximum le travail de câblage.
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P
-
Démarreur moteur hybride
2909554
Démarreur moteur hybride comme alternative au circuit de protection contacteur-inverseur classique. Inverse les moteurs 3~ AC jusqu'à 9 A, offre une protection moteur, ATEX et un arrêt d'urgence jusqu'à SIL 3. Coupure de groupe, alimentation et extension de relais possibles via des connecteurs de bus sur rails DIN.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Démarreurs moteurs hybrides |
Gamme de produits | CONTACTRON |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Nombre de phases | 3 |
Type de démarreur moteur | Démarreur-inverseur |
Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
Fréquence de commutation | ≤ 2 Hz (indépendamment de la charge) |
Puissance dissipée maximale | 7 W |
Puissance dissipée minimale | 0,88 W |
Type corres. | 1 |
Alimentation | |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC |
Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | 60 mA |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
Protection contre inversions de polarité; Diode de polarisation parallèle | |
Propriétés d'isolation | |
Tension d'isolement assignée | 550 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et la tension d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire vers le circuit principal | Isolation sécurisée (CEI 60947-1) |
Propriétés d'isolation entre la tension d'entrée de commande et d'alimentation de commande et le circuit de courant auxiliaire | Isolation sûre (CEI 60947-1) avec circuit auxiliaire ≤ 300 V AC |
Coupure rapide | |
Seuil de déclenchement | > 60 A |
Temps de réponse | < 0,5 s |
Commande | |
Dénomination entrée | Entrée de commande à droite/à gauche et entrée de libération |
Remarque | L'entrée ENABLE est compatible avec des signaux avec blocage (signaux de sortie pour semi-conducteurs avec impulsion de test d'une durée de 3 ms max.), des impulsions de déblocage de 4 ms max. sont tolérées, sans que cela n'affecte la fonction de sécurité. |
Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant de commande assigné IC | 7 mA |
Seuil d'enclenchement | 9,6 V (Signal « 0 ») |
19,2 V (Signal « 1 ») | |
Niveau commutat. | < 5 V DC (pour ARRÊT D'URGENCE) |
Temps de coupure typique | < 30 ms |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Sortie AC | |
Tension de service assignée Ue | 500 V AC |
Plage de tension de service | 42 V AC ... 550 V AC |
Courant de service assigné Ie | 9 A (AC-51) |
7 A (AC-53a) | |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Plage de courant de charge | 1,5 A ... 9 A |
Courbe de déclenchement selon CEI 60947-4-2 | Class 10 (≤ 3 A) |
Class 10A (> 3 A) | |
Temps de refroidissement | 20 min (pour RAZ automatique) |
Courant de fuite | 0 mA |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Varistance |
Sortie de report d'information | |
Remarque | Accusé de réception : contact inverseur indépendant du potentiel, contact de signalisation |
Type de contact | 1 inverseur |
Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 2 A (24 V (DC13)) |
Circuit de commande | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Circuit de puissance | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage des défauts | LED rouge |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 107,5 mm |
Profondeur | 114 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
ATEX | |
Repérage | I I (2) G [Ex db] [Ex eb] [Ex pxb] |
II (2) D [Ex tb] [Ex pb] | |
Certificat | PTB 18 ATEX 3004 |
Homologation UL | |
Certificat | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | ≤ 3 |
Remarque | Déconnexion assurée |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 2 |
Remarque | Protection moteur |
Performance Level (ISO 13849) | |
Repérage | ≤ e |
Remarque | Déconnexion assurée |
Catégorie (ISO 13849) | |
Repérage | ≤ 3 |
Remarque | Déconnexion assurée |
Données UL | |
SCCR | 100 kA (480 V AC (fusible 30 A de type CC / 30 A de type J (défaut élevé))) |
5 kA (480 V AC (fusible 20 A RK5 (défaut standard))) | |
FLA | 7,6 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
2 hp (230 V AC) | |
2 hp (240 V AC) | |
5 hp (480 V AC) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
EN 50495 | |
EN ISO 13849 | |
CEI 62061 | |
CEI 61508 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposé (distance, voir courbe de derating) |
Position de montage | vertical (profilé horizontal, sortie moteur en bas) |
Référence | 2909554 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CK07 |
Product key | DK7474 |
GTIN | 4055626406046 |
Poids par pièce (emballage compris) | 317,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 306 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU*C-DE.*08.B.00520*DNV GL
Identifiant de lhomologation: TAA00002HKUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 172140cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 172140cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E228652UL Listed
Identifiant de lhomologation: E228652VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40054426ATEX
Identifiant de lhomologation: PTB18ATEX3004-A0_enEU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f5a8c7c9-33c4-4863-9867-1e0c5537edb7 |
Produits compatibles
-
BRIDGE-PT 1 - Pont 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Pont 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Pont 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Pont 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Pont 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Pont 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Pont 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Pont 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Pont 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Pont 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Pont 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Pont 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Pont 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Pont 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Pont 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Pont 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Pont 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Pont 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - Connecteur de bus sur rail DIN 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Module d'extension 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Module d'extension 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Relais de sécurité 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Relais de sécurité 1009832
-
PSR-TBUS - Connecteur de bus sur rail DIN 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur mâle pour C.I. 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur pour C.I. 1857919
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7