CSS 3.0-3/3 - Démarreur à vitesse variable
1721306

Démarreur à vitesse variable avec démarrage progressif et régime réglable pour démarrer et inverser le sens des moteurs pouvant atteindre 480 V AC et 3,0 kW, protection moteur réglable, entrée analogique, fonction STO jusqu'au SIL 3 / PL e, entrée de charge triphasée

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles