CSS 0.55-1/3-EMC - Démarreur à vitesse variable
1201602

Prépare aux exigences du CRA

Démarreur à vitesse variable avec démarrage progressif et régime réglable pour démarrer et inverser le sens des moteurs jusqu'à 230 V AC et 0,55 kW, protection moteur réglable, entrée analogique, fonction STO jusqu'au SIL 3 / PL e, entrée de charge monophasée, avec filtre secteur intégré

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles