CSS 0.25-3/3-EMC-B - Démarreur à vitesse variable
1835302

Prépare aux exigences du CRA

Module de base à unité de commande au choix, démarrage progressif et vitesse réglable pour démarrer et inverser les moteurs jusqu'à 480 V AC et 0,25 kW, protection moteur réglable, entrée analogique, fonction STO jusqu’au SIL 3 / PL e et filtre CEM intégré

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles