Avec leur fonctionnalité élevée et des technologies de pointe, nos convertisseurs DC/DC QUINT > 100 W assurent la sécurité et la fiabilité. La SFB Technology, la réserve de puissance statique, la réserve de puissance dynamique et la surveillance préventive du fonctionnement garantissent une disponibilité maximale des installations. Vous pouvez également personnaliser les seuils de signalisation et les caractéristiques.
QUINT4-PS/24DC/24DC/20/SC
-
Convertisseur DC/DC
1046805
Convertisseur DC/DC à découpage primaire, QUINT POWER Montage sur rail DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 20 A. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Plage de tension nominale d'entrée | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 24 V DC -25 % ... +40 % |
| Plage de tension étendue | non |
| Rigidité diélectrique max. | 35 V DC (60 s) |
| Choc de courant d'appel | typ. 2,7 A |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 0,2 A2s |
| Limitation du courant d'appel | 2,7 A (à 1 ms) |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 16 ms (24 V DC) |
| Courant absorbé | 27 A (24 V DC) |
| Temps d'enclenchement typique | 300 ms (depuis le SLEEP MODE (MODE VEILLE)) |
| Temps d'enclenchement | < 1 s |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 50 A (Caractéristique B, C ou équivalente) |
| Rendement | typ. 94,7 % (24 V DC) |
| Caractéristique de sortie | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 24 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC , à puissance constante) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 20 A |
| Boost statique (IStat.Boost) | 25 A |
| Boost dynamique (lDyn.Boost) | 30 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
| Déclenchement magnétique de fusible | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Résistant au fonctionnement à vide | oui |
| Puissance de sortie (PN) | 480 W |
| Puissance de sortie (PRés.Puis. stat.) | 600 W |
| Puissance de sortie (PRés.Puis. dyn.) | 720 W (5 s) |
| Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 35 V DC |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 32 V DC |
| Ondulation résiduelle | < 50 mVCC |
| Tolérance de réglage statique | < 3 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| Tolérance de réglage dynamique | < 3 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| Tolérance de réglage Modification de la tension d'entrée | < 3 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| Temps d'établissement | < 100 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Connectabilité en série | oui |
| Puissance dissipée à vide maximale | < 4 W |
| Puissance dissipée charge nominale max. | < 26,6 W |
| Puissance dissipée SLEEP MODE | < 2 W |
| Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
| Protection par fusible (côté secondaire) | électronique |
| thermomagnétique | |
| thermique |
| Entrée | |
| Position | 1.x |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| souple | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| rigide (AWG) | 20 ... 6 |
| Longueur à dénuder | 18 mm |
| Couple de serrage (EU) | 1,4 Nm ... 1,7 Nm |
| Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
| Sortie | |
| Position | 2.x |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| rigide (AWG) | 24 ... 10 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Couple de serrage (EU) | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| rigide (AWG) | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Signalisation LED | |
| Modes de signalisation | LED |
| Contact de signalisation indépendant du potentiel | |
| Sortie de signal active Out 1 (numérique, configurable) | |
| Sortie de signal active Out 2 (numérique, analogique, configurable) | |
| Contact à distance | |
| Masse SGnd | |
| Seuil de signal | > 100 % (LED allumée jaune, puissance de sortie > 480 W) |
| > 75 % (LED allumée en vert, puissance de sortie > 360 W) | |
| > 50 % (LED allumée en vert, puissance de sortie > 240 W) | |
| > 0,9 x USet (La LED est allumée en vert) | |
| < 0,9 x USet (La LED clignote en vert) | |
| > 0,8 x UInNom (LED éteinte) | |
| < 0,8 x UInNom (LED jaune allumée) | |
| Entrée de signal Remote (configurable) | |
| Repérage des raccordements | 3.3 + |
| Fonction | Puissance de sortie MARCHE/ARRÊT (à distance) |
| Par défaut | Puissance de sortie MARCHE (>40 kΩ/24 V DC/pont ouvert entre la REM et la SGnd) |
| Sortie de signal Out 1 (configurable) | |
| Repérage des raccordements | 3.5 + |
| Numérique | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Par défaut | UIN Tension d'entrée OK |
| Option de signal | Tension de sortie |
| Courant de sortie | |
| Puissance de sortie | |
| Heures de fonctionnement | |
| Avertissement précoce surchauffes | |
| OVP Tension maximale admissible active | |
| Sortie de signal Out 2 (configurable) | |
| Repérage des raccordements | 3.6 + |
| Numérique | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Par défaut | Puissance de sortie |
| Option de signal | Tension de sortie |
| Courant de sortie | |
| Heures de fonctionnement | |
| Avertissement précoce surchauffes | |
| OVP Tension maximale admissible active | |
| Analogique | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Charge ≤400 Ω) |
| Option de signal | Tension de sortie |
| Courant de sortie | |
| Puissance de sortie | |
| Sortie de signal Relais 13/14 (configurable) | |
| Repérage des raccordements | 3.1, 3.2 |
| Contact de commutation (libre de potentiel) | Indépendant du potentiel |
| Numérique | 24 V DC |
| 1 A | |
| 30 V AC | |
| 0,5 A | |
| Par défaut | Tension de sortie |
| Option de signal | Courant de sortie |
| Puissance de sortie | |
| Heures de fonctionnement | |
| Avertissement précoce surchauffes | |
| OVP Tension maximale admissible active | |
| UIN Tension d'entrée OK | |
| Masse SGnd | |
| Repérage des raccordements | 3.4 + |
| Fonction | Masse |
| Potentiel de référence | de OUT1, OUT2 et REM |
| Nombre de phases | 1,00 |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV DC (homologation du type) |
| 2 kV DC (Contrôle individuel) | |
| Fréquence de commutation | 190,00 kHz ... 220,00 kHz (Niveau du convertisseur auxiliaire) |
| 67,00 kHz ... 135,00 kHz (Niveau du convertisseur principal) |
| Type de produit | Convertisseurs DC/DC |
| Gamme de produits | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1034000 h (25 °C) |
| > 577000 h (40 °C) | |
| > 229000 h (60 °C) | |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | Special with SELV input and output |
| Catégorie de surtension (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Catégorie de surtension (EN 62477-1) | III (≤ 5000 m) |
| Degré de pollution | 2 |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 10 A |
| Température | 40 °C |
| Temps | 413707 h |
| Texte complémentaire | 24 V DC |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 20 A |
| Température | 40 °C |
| Temps | 139340 h |
| Texte complémentaire | 24 V DC |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Courant | 20 A |
| Température | 30 °C |
| Temps | 278680 h |
| Texte complémentaire | 24 V DC |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Dimensions de l'article pour un montage alternatif | |
| Largeur | 122 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 73 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/gauche (active) | 15 mm / 15 mm |
| Distance de montage à droite/à gauche (passive) | 5 mm / 5 mm |
| Distance de montage en haut/en bas (active) | 50 mm / 50 mm |
| Distance de montage en haut/en bas (passive) | 50 mm / 50 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable : PN ≥50 %, horizontale 5 mm, près des composants actifs 15 mm, verticale 50 mm juxtaposable : PN <50 %, horizontale 0 mm, en haut verticale 40 mm, en bas verticale 20 mm |
| Protégée par vernis | non |
| Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Modèle de capot | Acier inoxydable X6Cr17 |
| Version des éléments latéraux | Aluminium |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m (> 2 000 m, tenir compte du derating) |
| Classe climatique | 3K22 (selon la norme EN 60721-3-3) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | 5 Hz ... 100 Hz recherche de résonance 2,3g, 90 min, fréquence de résonance 2,3g, 90 min |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Sécurité des appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire | |
| Désignation de la norme | Sécurité électrique (des appareils de commande et de régulation) |
| Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
| Très basse tension de sécurité | |
| Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
| Normes/prescriptions | EN 61010-1 (SELV) |
| CEI 61010-2-201 (PELV) | |
| Chutes de tension de l'alimentation secteur | |
| Désignation de la norme | Variation du secteur/Sous-tension |
| Normes/prescriptions | EN 61000-4-29 |
| Applications ferroviaires | |
| Désignation de la norme | Applications ferroviaires |
| Normes/prescriptions | EN 50121-3-2 |
| CEI 62236-3-2 | |
| UL | |
| Repérage | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Repérage | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Repérage | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Repérage | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Repérage | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| Repérage | Type contrôlé (type approved) |
| SIQ | |
| Repérage | Schéma OC (CEI 61010-1, CEI 61010-2-201) |
| Construction navale | |
| Repérage | DNV |
| Construction navale | |
| Repérage | ABS |
| Construction navale | |
| Repérage | BV |
| Construction navale | |
| Repérage | NK |
| Construction navale | |
| Repérage | LR |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Règles CEM Centrale électrique | CEI 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Émissions conduites | |
| Normes / Spécifications | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | Norme de base complémentaire EN 61000-6-5 (immunité des dispositifs de commutation), CEI/EN 61850-3 (alimentation électrique) |
| Émissions parasites | |
| Normes/Prescriptions | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Émissions conduites DNV GL | |
| DNV | Classe B |
| Texte complémentaire | Domaine des ponts |
| Émissions parasites DNV GL | |
| DNV | Classe B |
| Texte complémentaire | Domaine des ponts |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 8 kV (Sévérité de contrôle 4) |
| Décharge dans l'air | 15 kV (Sévérité de contrôle 4) |
| Remarque | Critère A |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 20 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | asymétrique |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Champ magnétique avec fréquence énergétique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-8 |
| Fréquence | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Intensité de champ | 100 A/m |
| Texte complémentaire | 60 s |
| Remarque | Critère A |
| Fréquence | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
| Intensité de champ | 1 kA/m |
| Texte complémentaire | 3 s |
| Remarque | Critère A |
| Fréquence | 0 Hz |
| Intensité de champ | 300 A/m |
| Texte complémentaire | DC, 60 s |
| Remarque | Critère A |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-29 |
| Tension | 24 V DC |
| Chute de tension | 70 % |
| Temps | 100 ms |
| Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
| Remarque | Critère A |
| Critère B | |
| Chute de tension | 0 % |
| Temps | 50 ms |
| Texte complémentaire | Sévérité de contrôle 2 |
| Remarque | Critère B |
| Champ magnétique pulsé | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-9 |
| Intensité de champ | 1000 A/m |
| Remarque | Critère A |
| Grandeurs perturbatrices conduites asymétriques | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-16 |
| Niveau de test 1 | 15 Hz 150 Hz (Sévérité de contrôle 3) |
| Tension | 10 V 1 V |
| Niveau de test 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Tension | 1 V |
| Niveau de test 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Tension | 1 V 10 V |
| Niveau de test 4 | 15 kHz 150 kHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Tension | 10 V |
| Niveau de test 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Sévérité de contrôle 3) |
| Tension | 10 V (constant) |
| Niveau de test 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Sévérité de contrôle 3) |
| Tension | 100 V (1 s) |
| Remarque | Critère A |
| Part alternative de la tension continue | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-17 |
| Part alternative | 15 % (UN) |
| Fréquence | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| Remarque | Critère A |
| Part alternative | 14 % (UN) |
| Fréquence | 300 Hz |
| Remarque | Critère A |
| Onde à oscillations amorties | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-18 |
| Entrée, sortie (niveau de test 1) | 100 kHz 1 MHz (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
| Tension | 0,5 kV |
| Entrée, sortie (niveau de test 2) | 100 kHz 1 MHz (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Tension | 1 kV |
| Entrée, sortie (niveau de test 3) | 10 MHz (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Tension | 0,5 kV |
| Signaux (niveau de test 1) | 100 kHz 1 MHz (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
| Tension | 0,5 kV |
| Signaux (niveau de test 2) | 100 kHz 1 MHz (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Tension | 1 kV |
| Remarque | Critère A |
| Champ magnétique oscillatoire amorti | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-10 |
| Intensité de champ | 100 A/m |
| Niveau de test 1 | 100 kHz |
| Intensité de champ | 100 A/m |
| Niveau de test 2 | 1 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Critère C | Altération temporaire du fonctionnement que l'appareil corrige lui-même ou qui peut être restaurée par un simple actionnement des éléments de commande. |
| Référence | 1046805 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CM17 |
| Product key | CMDI43 |
| GTIN | 4055626644820 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 586 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 200 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044095 |
| Pays d'origine | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
LR
Identifiant de lhomologation: LR22472797TANK
Identifiant de lhomologation: TA21182MABS
Identifiant de lhomologation: 26-0442641-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 123528Type approved
Identifiant de lhomologation: SI-SIQ BG 005/076BV
Identifiant de lhomologation: 57060/B0 BVDNV
Identifiant de lhomologation: TAA00001YDcCSAus
Identifiant de lhomologation: 80031630cULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
| SCIP | 7573b241-9639-4563-a6ad-4e357916d9e4 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 30,48 kg CO2e |
Produits compatibles
-
UWA 182/52 - Adaptateur de montage 2938235
-
UWA 130 - Adaptateur de montage 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptateur de programmation 2909681
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique 2905744
Avantages
Questions fréquemment posées
Pour quelles applications un convertisseur DC/DC peut-il être utilisé ?
Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'is... Voir plus
Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'isolation galvanique évite de perturber les récepteurs et les parties sensibles de l'installation.
Voir moinsPuis-je déclencher sélectivement un disjoncteur modulaire standard dans mon application avec le convertisseur DC/DC QUINT4 ?
Oui, avec les convertisseurs DC/DC QUINT4 >100 W, les disjoncteurs modulaires standard peuvent être déclenchés en toute sécurité par la SFB Technology. Lors de la conception, veuillez tenir compte du chapitre « SFB Technology » de la fiche techniq... Voir plus
Oui, avec les convertisseurs DC/DC QUINT4 >100 W, les disjoncteurs modulaires standard peuvent être déclenchés en toute sécurité par la SFB Technology. Lors de la conception, veuillez tenir compte du chapitre « SFB Technology » de la fiche technique que vous trouverez sous « Téléchargements ».
Voir moinsPourquoi la fiche technique indique-t-elle un courant assigné aussi élevé pour le fusible en amont externe ?
Pour les fusibles en amont indiqués dans la fiche technique, il est garanti qu'ils ne se déclenchent pas intempestivement, même dans les conditions de fonctionnement les plus défavorables (par exemple, puissance de sortie maximale pour une tension d'entrée minimale).
Comment puis-je configurer l'appareil ?
Vous pouvez effectuer la configuration au choix avec votre appareil mobile via l'application QUINT POWER ou avec votre PC Windows via le logiciel QUINT POWER, que vous trouverez sous « Téléchargements » et « Logiciels ». Veuillez noter que l'adaptate... Voir plus
Vous pouvez effectuer la configuration au choix avec votre appareil mobile via l'application QUINT POWER ou avec votre PC Windows via le logiciel QUINT POWER, que vous trouverez sous « Téléchargements » et « Logiciels ». Veuillez noter que l'adaptateur de programmation USB 2909681 est nécessaire sur le PC.
Voir moinsCet article existe-t-il également avec un circuit imprimé recouvert d'un vernis de protection et une homologation ATEX/CEIEx ?
Oui, vous pouvez utiliser ici l'article 1046881 QUINT4-PS/24DC/24DC/20/SC/+.