Convertisseur QUINT CC/CC avec fonctionnalité maximale
Les convertisseurs DC/DC adaptent le niveau de tension, régénèrent la tension à l'extrémité de longs câbles, ou assurent la mise en place de systèmes d'alimentation indépendants grâce à l'isolation galvanique.
Afin de protéger de façon sélective et donc économique des installations, les convertisseurs CC/CC QUINT déclenchent magnétiquement des disjoncteurs avec six fois l'intensité nominale : ils sont donc très rapides. En outre, la haute disponibilité de l'installation est assurée par la surveillance préventive des fonctions, qui signale tout état de fonctionnement critique avant que des erreurs ne surviennent.
QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO
-
Convertisseur DC/DC
2910133
Convertisseur DC/DC à découpage primaire, QUINT POWER Montage sur rail DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Informations détaillées concernant le produit
EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Identifiant de lhomologation: LR22472797TANK
Identifiant de lhomologation: TA21182McULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 123528BV
Identifiant de lhomologation: 57060/B0 BVDNV
Identifiant de lhomologation: TAA00001YDEAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651 0101 12535IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-8406cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E123528-20190222IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SIQ 19.0001XcULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827ATEX
Identifiant de lhomologation: SIQ 21 ATEX 025 XCCC
Identifiant de lhomologation: 2021122303114610cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827-20190329EAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010102094Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Pour quelles applications un convertisseur DC/DC peut-il être utilisé ?
Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'is... Voir plus
Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'isolation galvanique évite de perturber les récepteurs et les parties sensibles de l'installation.
Voir moinsPuis-je déclencher sélectivement un disjoncteur modulaire standard dans mon application avec le convertisseur DC/DC QUINT4 ?
Oui, avec les convertisseurs DC/DC QUINT4 >100 W, les disjoncteurs modulaires standard peuvent être déclenchés en toute sécurité par la SFB Technology. Lors de la conception, veuillez tenir compte du chapitre « SFB Technology » de la fiche techniq... Voir plus
Oui, avec les convertisseurs DC/DC QUINT4 >100 W, les disjoncteurs modulaires standard peuvent être déclenchés en toute sécurité par la SFB Technology. Lors de la conception, veuillez tenir compte du chapitre « SFB Technology » de la fiche technique que vous trouverez sous « Téléchargements ».
Voir moinsPourquoi la fiche technique indique-t-elle un courant assigné aussi élevé pour le fusible en amont externe ?
Pour les fusibles en amont indiqués dans la fiche technique, il est garanti qu'ils ne se déclenchent pas intempestivement, même dans les conditions de fonctionnement les plus défavorables (par exemple, puissance de sortie maximale pour une tension d'entrée minimale).
Comment puis-je configurer l'appareil ?
Vous pouvez effectuer la configuration au choix avec votre appareil mobile via l'application QUINT POWER ou avec votre PC Windows via le logiciel QUINT POWER, que vous trouverez sous « Téléchargements » et « Logiciels ». Veuillez noter que l'adaptate... Voir plus
Vous pouvez effectuer la configuration au choix avec votre appareil mobile via l'application QUINT POWER ou avec votre PC Windows via le logiciel QUINT POWER, que vous trouverez sous « Téléchargements » et « Logiciels ». Veuillez noter que l'adaptateur de programmation USB 2909681 est nécessaire sur le PC.
Voir moins