QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT - Convertisseur DC/DC
2910120

Prépare aux exigences du CRA

Convertisseur DC/DC à découpage primaire, QUINT POWER Montage sur rail DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 10 A

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Côté sortie puissant : extension aisée des installations, démarrage fiable des charges lourdes et déclenchement des coupe-circuits automatiques
Signalisation complète : surveillance préventive des fonctions, signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
Libre choix entre raccordement Push-in et vissé
Commande avec configuration par défaut possible dès la première unité

Questions fréquemment posées


Pour quelles applications un convertisseur DC/DC peut-il être utilisé ?

Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'is... Voir plus

Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'isolation galvanique évite de perturber les récepteurs et les parties sensibles de l'installation.

Voir moins

Puis-je déclencher sélectivement un disjoncteur modulaire standard dans mon application avec le convertisseur DC/DC QUINT4 ?

Oui, avec les convertisseurs DC/DC QUINT4 >100 W, les disjoncteurs modulaires standard peuvent être déclenchés en toute sécurité par la SFB Technology. Lors de la conception, veuillez tenir compte du chapitre « SFB Technology » de la fiche techniq... Voir plus

Oui, avec les convertisseurs DC/DC QUINT4 >100 W, les disjoncteurs modulaires standard peuvent être déclenchés en toute sécurité par la SFB Technology. Lors de la conception, veuillez tenir compte du chapitre « SFB Technology » de la fiche technique que vous trouverez sous « Téléchargements ».

Voir moins

Pourquoi la fiche technique indique-t-elle un courant assigné aussi élevé pour le fusible en amont externe ?

Pour les fusibles en amont indiqués dans la fiche technique, il est garanti qu'ils ne se déclenchent pas intempestivement, même dans les conditions de fonctionnement les plus défavorables (par exemple, puissance de sortie maximale pour une tension d'entrée minimale).


Comment puis-je configurer l'appareil ?

Vous pouvez effectuer la configuration au choix avec votre appareil mobile via l'application QUINT POWER ou avec votre PC Windows via le logiciel QUINT POWER, que vous trouverez sous « Téléchargements » et « Logiciels ». Veuillez noter que l'adaptate... Voir plus

Vous pouvez effectuer la configuration au choix avec votre appareil mobile via l'application QUINT POWER ou avec votre PC Windows via le logiciel QUINT POWER, que vous trouverez sous « Téléchargements » et « Logiciels ». Veuillez noter que l'adaptateur de programmation USB 2909681 est nécessaire sur le PC.

Voir moins

Cet article existe-t-il également avec un circuit imprimé recouvert d'un vernis de protection et une homologation ATEX/CEIEx ?

Oui, vous pouvez utiliser ici l'article 2910133 QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO.



Voir les FAQ