Convertisseur QUINT CC/CC avec fonctionnalité maximale
Les convertisseurs DC/DC adaptent le niveau de tension, régénèrent la tension à l'extrémité de longs câbles, ou assurent la mise en place de systèmes d'alimentation indépendants grâce à l'isolation galvanique.
Afin de protéger de façon sélective et donc économique des installations, les convertisseurs CC/CC QUINT déclenchent magnétiquement des disjoncteurs avec six fois l'intensité nominale : ils sont donc très rapides. En outre, la haute disponibilité de l'installation est assurée par la surveillance préventive des fonctions, qui signale tout état de fonctionnement critique avant que des erreurs ne surviennent.
QUINT-PS/24DC/12DC/ 8
-
Convertisseur DC/DC
2320115
Pour les nouveaux projets, veuillez utiliser l'article suivant : 2910122 QUINT4-PS/24DC/12DC/8/PT. Convertisseur DC/DC QUINT à commutation primaire pour montage sur rail DIN, avec la technologie SFB (Selective Fuse Breaking), entrée : 24 V DC, sortie : 12 V DC/8 A
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-5535-M1EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Identifiant de lhomologation: TA24091MBV
Identifiant de lhomologation: 27662/B0 BVUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528RINA
Identifiant de lhomologation: ELE333522XGABS
Identifiant de lhomologation: 26-0442639-PDALR
Identifiant de lhomologation: LR22301698TA-02DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000030XIECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0071NK
Identifiant de lhomologation: TA22564McUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Pour quelles applications un convertisseur DC/DC peut-il être utilisé ?
Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'is... Voir plus
Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'isolation galvanique évite de perturber les récepteurs et les parties sensibles de l'installation.
Voir moinsPuis-je déclencher sélectivement un disjoncteur modulaire standard dans mon application avec le convertisseur DC/DC QUINT ?
Oui, avec les convertisseurs DC/DC QUINT > 100 W, les disjoncteurs modulaires standard peuvent être déclenchés en toute sécurité par la SFB Technology. Lors de la conception, veuillez tenir compte de la matrice de configuration SFB que vous trouve... Voir plus
Oui, avec les convertisseurs DC/DC QUINT > 100 W, les disjoncteurs modulaires standard peuvent être déclenchés en toute sécurité par la SFB Technology. Lors de la conception, veuillez tenir compte de la matrice de configuration SFB que vous trouverez dans la zone de téléchargement sous « Divers ».
Voir moins