Les produits sont exclusivement proposés à l'export en-dehors de l'espace économique européen.
PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO
-
Convertisseur Bluetooth
2313805
Convertisseur Bluetooth, transmission sans fil : RS-232/422/485 à 2 fils, montage sur profilé EN, raccordement MCX pour antenne externe, diagnostic de liaison intégré : graphique à barres + deux sorties TOR
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Convertisseur d'interface |
| MTTF | 2115 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 850 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 346 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| MTBF | 1153 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 262 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
| Isolation galvanique | VCC // Bluetooth, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| 19 V AC ... 29 V AC (50/60 Hz) | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC ±20 % (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) |
| Courant absorbé typique | ≤ 100 mA (24 V DC) |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Nombre de sorties | 2 |
| Alimentation | |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Données: Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Débit série | 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 kbit/s |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Schéma des pôles | DCE (Data Communication Equipment) |
| Distance de transmission | ≤ 15 m |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ série asynchrone, 8 données, 1/2 stop, 1 parité, longueur des caractères 10/11 bits |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Logiciel Handshake Xon/Xoff, matériel Handshake RTS/CTS, compatible 3964 R |
| Données: Interface RS-422, selon UIT-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Débit série | 1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 7,2 ; 9,6 ; 19,2 ; 31,25 ; 38,4 ; 57,6 ; 75 ; 93,75 ; 115,2 ; 136 ; 187,5 kbits/s |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Distance de transmission | ≤ 1200 m |
| Résistance terminale | 390 Ω (configurables) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ série asynchrone, 8 données, 1/2 stop, 1 parité, longueur des caractères 10/11 bits |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Auto-contrôlée |
| Données: Interface RS-485, selon EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485, 2 fils | |
| Débit série | 1,2 ; 2,4 ; 4,8 ; 7,2 ; 9,6 ; 19,2 ; 31,25 ; 38,4 ; 57,6 ; 75 ; 93,75 ; 115,2 ; 136 ; 187,5 kbits/s |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Distance de transmission | ≤ 1200 m |
| Résistance terminale | 390 Ω (configurables) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ série asynchrone, 8 données, 1/2 stop, 1 parité, longueur des caractères 10/11 bits |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Auto-contrôlée |
| Données: USB 2.0 | |
| Type de raccordement | Mini USB B, connecteur femelle |
| Radio | |
| Description de l'interface | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Mode de fonctionnement | GAP : Generic Access Profile (Méthode d'authentification et d'établissement de liaison) |
| SDAP : Service Discovery Application (Méthode de requête des services disponibles) | |
| SPP: Serial Port Profile (Méthode d'émulation du port COM) | |
| DUN: Dial-Up Networking Profile (Méthode de sélection de modem) | |
| LAP: LAN Access Point Profile (Méthode de liaison réseau) | |
| Plage de fréquence | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (bande ISM) |
| Procédé de transmission | 1,6 kHz (FHSS) |
| Distance du canal | 1 MHz |
| Puissance d'émission minimale | 0 dBm |
| Puissance d'émission maximale | 14 dBm (Hors d'Europe, réglable via logiciel) |
| 10 dBm (Europe, réglable par logiciel) | |
| 10 dBm (Réglage d'usine, modifiable) | |
| Sensibilité minimale du récepteur | -91 dBm |
| Antenne | Externe |
| Type de raccordement | Connecteur femelle MCX |
| Bluetooth Multidrop maître/esclave | 1/7 |
| Prise en charge du pays respectif | Suisse |
| Turquie (L'appareil ne doit être utilisé qu'avec des antennes Phoenix Contact selon les directives du journal officiel « Short Range Radio Devices (SRD) Regulations » n° 26464 du 16/03/2007.) | |
| Etats-Unis | |
| Bélarus (à l'extérieur des bâtiments, puissance d'émission maximale 25 mW (14 dBm)) | |
| Corée du Sud | |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 116 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Chute libre selon CEI 60068-2-32 | Chute libre: 1 m |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive R&TTE 1999/5/CE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 2 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55032 |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | selon la norme centrale VW-Audi-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Normes/Prescriptions | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2313805 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | D22 |
| Product key | DNC661 |
| GTIN | 4046356567572 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 195,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 195,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
SUBCON 9/F-SH - Connecteurs de bus D-SUB 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptateur 2708753
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Câble USB 2986135
-
CM-KBL-RS232/USB - Direction 2881078
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antenne 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenne 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenne 2867610
-
RAD-CAB-EF142-3M - Câble d'antenne 2884512
-
RAD-CAB-EF142-5M - Câble d'antenne 2884525
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Câble d'antenne 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Câble d'antenne 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Câble d'antenne 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Câble d'antenne 2867704
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Parafoudre 2838490
-
RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - Adaptateur 2884541
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adaptateur 2917036
Avantages
Installation de liaisons parallèles sans fil grâce au câblage transversal 24 V DC et RS-485
Émetteur-récepteur pour des portées pouvant atteindre 150 m
Utilisable pour interfaces câblées RS-232/422/485-2 jusqu'à 187,5 kBit/s
Coexistence avec d'autres systèmes sans fil, grâce au procédé de saut de fréquence adaptatif (AFH)
Configuration sur site via une interface USB sans alimentation distincte
Liaison multipoint (jusqu'à sept esclaves)
Transmission de données fiable grâce aux fonctions de protection par mot de passe, de cryptage et de couplage fixe et invisible des appareils
Diagnostic de bande radio par LED à barres intégrées et 2 sorties numériques
Utilisation mondiale grâce à sa puissance d'émission réglable (-28 ... 14 dBm)
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7