SF-20KP1,50-4,00/PRO - Contact à sertir
1238180

Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 2 mm, section raccordable: 1,5 mm2 ... 4 mm2, matériau de contact: CuZn, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée