Contact à sertir, série: RC, Connecteur femelle, tourné
Informations détaillées concernant le produit
Série
RC
Type de matériau du contact
tourné
Technologie de raccordement
Type de contact
Connecteur femelle
Caractéristiques mécaniques
Cycles d'enfichage
50
Référence
1603816
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
AB38
Product key
ABREAA
GTIN
4046356247252
Poids par pièce (emballage compris)
0,54 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,27 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121522
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)