RC-21P2000
-
Contact à sertir
1603310
Contact à sertir, Mâle, roulés, diamètre de contact: 1 mm, section raccordable: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, matériau de contact: CuZn
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée
Démarrage variable de la production par automatisation totale ou partielle