RC-12P2000
-
Contact à sertir
1597862
Contact à sertir, Mâle, tourné, Contact unique, diamètre de contact: 1 mm, zone de sertissage: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, Outil de déverrouillage des contacts pas nécessaire avec les variantes de sertissage à 12 et 17 pôles de la série M23-PRO, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1240882
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée