CK2,5-ED-1,50F AU
-
Contact à sertir
1271375
Contact à sertir, diamètre de contact: 2,5 mm, tourné, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage de cuivre, sans plomb, surface des contacts: doré, section raccordable: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16