CDC-MP 0,14-0,5
-
Contact à sertir
1016664
Contact à sertir, intensité nominale: 6 A, type de contact: Connecteur femelle, type de raccordement: Raccordement à sertir, surface des contacts: étain, type de conditionnement: Produit en vrac, gamme d'articles: CDC-MP
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | Les contacts à servir ne doivent être traités qu'avec des outils de sertissage autorisés. |
| Remarque sur la documentation | Les hauteurs de sertissage dépendent de l'outil de sertissage utilisé. Vous trouverez les valeurs correspondantes dans la documentation de l'outil. |
| Type de produit | Contact à sertir |
| Gamme de produits | CDC-MP |
| Type de raccordement | Raccordement à sertir |
| Type de contact | Connecteur femelle |
| Longueur à dénuder | 3 mm |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 20 |
| Surface des contacts | étain Sn |
| Matériau de surface du contact | étain |
| Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (2 - 4 µm Sn) |
| Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain (2 - 4 µm Sn) |
| Qualité de surface | étamé par trempage à chaud |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |
| Intensité nominale IN | 6 A |
| Type de conditionnement | Produit en vrac |
| Référence | 1016664 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AA03 |
| Product key | AACDCA |
| GTIN | 4055626499017 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,13 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
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
CDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016515
-
CDDC 1,5/ 3-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016513
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016518
-
CDDC 1,5/ 8-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016519
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016525
-
CDDC 1,5/16-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016526
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016293
-
CDDC 2,5/ 3-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016292
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016289
-
CDDC 2,5/ 6-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016288
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016286
-
CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016285
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016272
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7