SPE-T1-M12HC2MSM-180-BL T08
-
Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible
1488182
Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible, nombre de pôles: 7, CAT B (ISO/IEC 63171), matériau: LCP, type de raccordement: Raccordement soudé THR
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur de données (côté appareil) |
Gamme de produits | SPE |
Nombre de pôles | 7 |
Enfichable | Codage de type II |
Type de conditionnement | Tape and Reel |
Largeur de ruban [W] | 44,00 mm |
Diamètre de bobine [A] | 330,00 mm |
Dimension extérieure de bobine [W2] | 50,40 mm |
Nombre de prises | 1 |
Blindé | oui |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV DC |
Résistance d'isolement | < 100 MΩ |
Tension nominale UN | 50 V (CEI 63171-7) |
63 V (CEI 63171-7) | |
Intensité nominale IN | 2 A (Contacts de données) |
8 A (Contact de puissance) | |
Résistance de passage | < 100 mΩ (Contact de blindage) |
< 5 mΩ (Contact de puissance) | |
< 20 mΩ (Contacts de données) | |
Transmission de puissance | 1 kW Contact de puissance |
Fréquence de transmission | 600,00 MHz |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Raccordement soudé THR |
Largeur | 15,15 mm |
Hauteur | 22,9 mm |
Longueur | 15,75 mm |
Hauteur de montage | 20,70 mm |
Orientation vers PCB | 180,00 ° |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | LCP |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Tension d'essai fil/blindage | 840,00 V AC (Contact de puissance) |
Absence d'halogène | oui |
Résistance à la propagation des flammes | UL 94 V0 |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Force d'enfichage par contact de signal | < 45,00 N (selon CEI 63171) |
Force de retrait par contact de signal | < 45 N (selon CEI 63171) |
Spécification de contrôle | |
Type de contrôle | Test de vibrations |
Spécification de contrôle | CEI 60068-2-6 |
Fréquence | 10-500 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm |
Accélération | 50,00 m/s² |
Durée du contrôle | 2,00 h |
Spécification de contrôle | |
Type de contrôle | Essai de résistance aux chocs |
Spécification de contrôle | CEI 60068-2-27 |
Accélération | 500,00 m/s² |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3,00 |
Spécification de contrôle | |
Type de contrôle | Durée de vie mécanique avec test de corrosion |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 |
Sensibilité à la corrosion | IEC 60512-11-7 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65/IP67 |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 90 °C |
Résistance à la propagation des flammes | UL 94 V0 |
Type de montage | Montage circuits imprimés |
Conseils de traitement | |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification température Tc | 260 °C |
Cycles de soudage par refusion | 3 |
Type de conditionnement | Tape and Reel |
Largeur de ruban [W] | 44 mm |
Dimension extérieure de bobine [W2] | 50,4 mm |
Diamètre de bobine [A] | 330 mm |
Type de reconditionnement | Sac en PE |
Référence | 1488182 |
Conditionnement | 80 Unité(s) |
Commande minimum | 80 Unité(s) |
Product key | ABNBED |
GTIN | 4063151931278 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 4,86 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Connecteur hybride qui combine données et puissance
Connecteurs selon CEI 63171-7
THR compatible avec un soudage
Transmission des données jusqu'à 600 MHz
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7