SACCBP-M12FSD-4P-M16/1,73-93EX - Connecteur d'appareil face arrière
1238126

Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, codage: D, Montage en face arrière/vissé, Ligne de bus, longueur de câble: 1,73 m, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit