SACC-CI-M12MS-12CON-SH TOR 32X - Porte-contacts
1239835

Porte-contacts, 12-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, A-codage, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
Étanchéité supplémentaire par rapport à l'appareil non enfiché