SACC-CI-M12FS-17CON-L180 THRSHX
-
Porte-contacts
1239763
Porte-contacts, 17-pôles, connecteur femelle, droit, M12, A-codage, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
| Application | Signal |
| Nombre de pôles | 17 |
| Joint présent | oui |
| Blindé | oui |
| Détrompage | A |
| Type de filetage | M12 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
| Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 30 V |
| Intensité nominale IN | 1,5 A |
| Type de raccordement | Raccordement soudé THR |
| Matériau Porte-contacts | PPA |
| Matériau Contact | CuZn |
| Matériau Surface des contacts | Au |
| Matériau Joint | FKM |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur femelle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | A |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (câble, pose fixe) |
| -25 °C ... 85 °C (Câble, pose souple) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | > 100 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (branché) | IP67 (correctement enfiché et verrouillé) |
| Indice de protection | IP67 (correctement enfiché et verrouillé) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
| -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -25 °C ... 85 °C (Câble, pose souple) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 85 °C (câble, pose fixe) |
| Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
| Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
| Type de conditionnement | Plateau |
| Etat à la livraison | avec pad d'équipement |
| Référence | 1239763 |
| Conditionnement | 60 Unité(s) |
| Commande minimum | 60 Unité(s) |
| Product key | ABQAGG |
| GTIN | 4063151457181 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 6,025 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 3,483 g |
| Pays d'origine | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PROT-M12 SH - Vis de fermeture 1503302
-
PROT-M12 FB - Vis de fermeture 1555538
-
SACC-M12-SCO NUTX - Presse-étoupe de boîtier 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Presse-étoupe de boîtier 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Presse-étoupe de boîtier 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Presse-étoupe de boîtier 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Presse-étoupe de boîtier 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Presse-étoupe de boîtier 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Presse-étoupe de boîtier 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Presse-étoupe de boîtier 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Presse-étoupe de boîtier 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Presse-étoupe de boîtier 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Presse-étoupe de boîtier 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Presse-étoupe de boîtier 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Presse-étoupe de boîtier 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Presse-étoupe de boîtier 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Presse-étoupe de boîtier 1027678
Avantages
Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7