UC-07S1N8A80ACX
-
Connecteur de câble
1242658
M23, Connecteur de câble, application: Signal, série: UC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 11,5 mm ... 13,5 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)