ST-08S1N8A8K04SX - Connecteur de câble
1242735

Connecteur de câble, application: Signal, droit, SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 8, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 11,2 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

Format réduit : idéal pour les appareils compacts
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles