Connecteur, 1 pôle, pour confection de connecteurs
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Connecteur
Nombre de pôles
1
Nombre de connexions
1
Nombre de rangées
1
Potentiels
1
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Tension de tenue aux chocs assignée
4 kV
Section nominale
6 mm²
Section assignée AWG
10
Etage 1
Type de raccordement
Raccordement vissé
Filetage vis
M3
Couple de serrage
0,6 ... 0,8 Nm
Longueur à dénuder
9 mm
Gabarit
A4
Section de conducteur rigide
0,14 mm² ... 6 mm²
Section du conducteur AWG
26 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple
0,14 mm² ... 6 mm²
Section de conducteur souple [AWG]
26 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)
0,25 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)
0,25 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique)
0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conducteurs rigides de même section
0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs de même section AWG, rigides
26 ... 16 (conversion selon CEI)
2 conducteurs souples de même section
0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 conducteurs de même section AWG, souples
26 ... 16 (conversion selon CEI)
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique
0,25 mm² ... 1,5 mm²
Int. nom.
15 A
Tension nominale
320 V
Largeur
6,2 mm
Hauteur
45,4 mm
Coloris
gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Groupe d'isolant
I
Matériau isolant
PA
Utilisation d'un isolant statique au froid
-60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)
130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)
réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)
réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)
réussi
Caractéristiques mécaniques
Paroi latérale ouverte
non
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-50 °C ... 100 °C
Température ambiante (montage)
-50 °C ... 100 °C
Type de montage
Enfichage dans l'embase
Référence
3208619
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Product key
BE643X
GTIN
4046356655187
Poids par pièce (emballage compris)
9,07 g
Poids par pièce (hors emballage)
9,07 g
Pays d'origine
PL
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %