The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

SACC-P12FR-5PL-CM M - Connecteur
1438162

Connecteur, Universel, 5-pôles, non blindé, connecteur femelle coudé M12 Push-Pull, codage: A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Plastique, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-Lock rapide : connexion et déconnexion sans outil des conducteurs en ouvrant le levier de contact
Raccordement intuitif : affectation facile des différents fils grâce au marquage de couleur et numérique des leviers de contact
Technologie Push-in intégrée : câblez facilement les conducteurs rigides et prétraités par simple insertion directe
Connexion résistante aux chocs et aux vibrations : la technique à ressort éprouvée garantit un contact solide et sûr
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide Push-Pull