SH-8ESC58A9LB4SX
-
Connecteur prolongateur
1244436
M23, Connecteur prolongateur, série: SH, droit, long, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9 mm, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Application | Hybride |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Corps isolant | |
Remarque | Conseil pour commander: Contacts à sertir, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, à commander séparément |
Protection contre les contacts accidentels | CEI 61984 et VDE 0623 |
Débit de données | 100 Mbit/s |
Matériau (Corps isolant) | PA 6.6 |
Cycles d'enfichage | 100 |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Type de contact | Connecteur femelle |
Application | Hybride |
Nombre de pôles | 13 |
Enfichable | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
Hauteur d'installation | 2000 m (4000 m pour une tension système de 300 V selon DIN EN 606664-1) |
Nombre Contact (Contacts de puissance) | 5 |
Diamètre Contact (Contacts de puissance) | 2 mm |
Section de cordon min. Contact (Contacts de puissance) | 0,25 mm² |
Section de cordon max. Contact (Contacts de puissance) | 4 mm² |
Courant de référence Contact (Contacts de puissance) | 30 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Contacts de puissance) | 630 V AC (Catégorie de surtension III/3) |
850 V DC (Catégorie de surtension II/3) | |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Nombre Contact (Contacts de données) | 4 |
Diamètre Contact (Contacts de données) | 0,8 mm |
Section de cordon min. Contact (Contacts de données) | 0,08 mm² |
Section de cordon max. Contact (Contacts de données) | 0,5 mm² |
Courant de référence Contact (Contacts de données) | 3,6 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Contacts de données) | 50 V AC/DC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Catégorie de surtension | II, III |
Degré de pollution | 3 |
Nombre Contact (Groupe de contacts 3) | 4 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 3) | 1 mm |
Section de cordon min. Contact (Groupe de contacts 3) | 0,06 mm² |
Section de cordon max. Contact (Groupe de contacts 3) | 1 mm² |
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 3) | 8 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 3) | 50 V AC/DC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Boîtier | |
Remarque | Lors de l'occupation intégrale avec des sections de torons maximales, la possibilité à confectionner doit être vérifiée. |
Version | Boîtier prolongateur |
Type de filetage | M23 |
Type | droit, long |
Mode de verrouillage | Pour verrouillage standard et SPEEDCON |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Matériau du boîtier | Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-Zn) |
Matériau du raccordement vissé | CuZn |
Indice de protection (enfiché) | IP67 |
IP68 | |
Joint | |
Diamètre extérieur du câble | 7,5 mm ... 9 mm |
Matériau du joint | FKM |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 115 °C (voir courbe de derating) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 50 % ... 65 % |
Référence | 1244436 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AB35 |
Product key | ABRCDG |
GTIN | 4063151408763 |
Poids par pièce (emballage compris) | 121 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 103,631 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
KC-88014311/1,00 - Câble hybride 1623127
-
KC-88014311/100,00 - Câble hybride 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Câble hybride 1622080
-
SH-Z2302X - Cache de protection métallique 1244540
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Cache de protection en plastique 1055753
-
SH-08KS0,06-0,34 - Contact à sertir 1244455
-
SH-08KS0,34-0,50 - Contact à sertir 1244457
-
ST-10KS0,06-1,00 - Contact à sertir 1243216
-
SH-20KS0,25-2,50 - Contact à sertir 1244461
-
SH-20KS1,50-4,00 - Contact à sertir 1244462
-
SF-Z0064 - Détrompage par couleur 1620585
-
SF-Z0065 - Détrompage par couleur 1620586
-
SF-Z0066 - Détrompage par couleur 1620587
Avantages
Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
Interface de données CAT5 pour jusqu'à 100 Mbit/s
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7