ICC25-PSC2,5/4-5,0-CC-7035 TP:11-14 - Connecteur pour C.I.
1384077

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: gris clair, intensité nominale: 16 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: ICC..-PSC2,5/..-5,0, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: ICC 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, version imprimée

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Détrompage variable pour une protection élevée contre les erreurs d'enfichage
Codage simple et rapide lors de la première connexion de connecteurs et de l'embase
Le raccordement vissé éprouvé et reconnu dans le monde entier