PV-FT-C3M-C-2,5-130-RD-FLC-00
-
Embases paroi avant
1096786
Embases paroi avant, Famille d'articles: SUNCLIX, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, courant de référence: 20 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle, longueur de câble: 130000
Informations détaillées concernant le produit
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | • AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants : o Sur le produit o Sur l'étiquette d'emballage o Dans la documentation fournie o Sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans le produit |
|
• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
• Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/produits dans le produit | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. |
Type de produit | Traversée de paroi |
Gamme de produits | SUNCLIX |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II |
Degré de pollution | 2 |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
Dessin coté |
|
Largeur | 27,4 mm |
Hauteur | 27,4 mm |
Longueur | 41,5 mm |
Tension assignée (II/2) | 1000 V |
Tension assignée (III/2) | 1500 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 12 kV |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 12 kV |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 16 kV |
Courant de référence (2,5 mm²) | 20 A |
Résistance de contact | 0,45 mΩ |
Coloris | noir |
Couleur de la partie du boîtier | noir |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I / CTI 600 |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du boîtier | PPE |
Matériau joint d'étanchéité | Elastosil |
Matériau de contact | Cu |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PPE |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Longueur du câble | 130 m |
Type | S02 |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Gaine extérieure, coloris | rouge |
Absence d'halogène | oui |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (non branché) | IP20 |
Indice de protection | IP20 |
IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Référence | 1096786 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | ABLBAA |
GTIN | 4055626934631 |
Poids par pièce (emballage compris) | 13,894 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 13,894 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT Ltd
8240 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 5V7