The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

SPC 4/ 9-STTL-6,35 - Connecteur mâle pour C.I.
1233127

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 4 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 9, gamme d'articles: SPC 4/..-STTL, pas: 6,35 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON PC 4, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
Homologation UL 600 V pour des dimensions réduites

Questions fréquemment posées


Ce connecteur mâle est-il également disponible avec un verrouillage/une bride ?

Oui, le connecteur est disponible avec un verrouillage top-lock et avec un verrouillage à bride centrale.


Puis-je remplacer le connecteur sans bride par un connecteur avec bride ?

Le connecteur avec top-lock est enfichable sur la même embase que le connecteur sans bride. Aucun espace supplémentaire n'est nécessaire du côté de l'embase.