SPC 4/ 5-STL2-6,35 BK LCSAMPLE
-
Connecteur mâle pour C.I.
1788483
Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 4 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: SPC 4/..-STL, pas: 6,35 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON PC 4, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur de plaque conductrice |
Gamme de produits | SPC 4/..-STL |
Ligne de produits | COMBICON Connectors L |
Nombre de pôles | 5 |
Pas | 6,35 mm |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de rangées | 1 |
Nombre de potentiels | 4 |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 24 A |
Tension nominale UN | 1000 V |
Résistance de contact | 0,81 mΩ |
Tension de référence (III/3) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 8 kV |
Tension assignée (III/2) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 8 kV |
Tension de référence (II/2) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 6 kV |
Technologie de raccordement | |
Système de connecteurs | COMBICON PC 4 |
Section nominale | 4 mm² |
Type de contact | Connecteur femelle |
Verrouillage | |
Mode de verrouillage | Verrouillage par encliquetage |
Bride de fixation | Bride de verrouillage |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé | 0 ° |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Gabarit a x b / diamètre | 3,6 mm x 3,1 mm / 3,0 mm |
Longueur à dénuder | 10 mm ... 12 mm |
Données relatives aux embouts sans collier isolant | |
pince à sertir recommandée | 1212034 CRIMPFOX 6 |
embouts sans collier isolant, selon DIN 46228‑1 | Section : 0,5 mm²; Longueur: 10 mm |
Section : 0,75 mm²; Longueur: 10 mm | |
Section : 1 mm²; Longueur: 10 mm | |
Section : 1,5 mm²; Longueur: 10 mm ... 12 mm | |
Section : 2,5 mm²; Longueur: 12 mm | |
Section : 4 mm²; Longueur: 12 mm | |
Données relatives aux embouts avec collier isolant | |
pince à sertir recommandée | 1212034 CRIMPFOX 6 |
embouts avec collier isolant, selon DIN 46228‑4 | Section : 0,25 mm²; Longueur: 10 mm ... 12 mm |
Section : 0,34 mm²; Longueur: 10 mm ... 12 mm | |
Section : 0,5 mm²; Longueur: 10 mm ... 12 mm | |
Section : 0,75 mm²; Longueur: 10 mm ... 12 mm | |
Section : 1 mm²; Longueur: 10 mm ... 12 mm | |
Section : 1,5 mm²; Longueur: 10 mm ... 12 mm | |
Section : 2,5 mm²; Longueur: 10 mm ... 12 mm | |
Section : 4 mm²; Longueur: 10 mm ... 12 mm |
Indication de matériau - contact | |
Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | étamé par trempage à chaud |
Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | noir (9005) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 300 °C |
Indications sur les matériaux - Elément d'actionnement | |
Coloris (Élément d'actionnement) | gris (7042) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Dessin coté |
|
Pas | 6,35 mm |
Largeur [w] | 32,95 mm |
Hauteur [h] | 16,6 mm |
Longueur [l] | 36,85 mm |
Information pour le fonctionnement | Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension. |
Raccordement du conducteur | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Connexions et déconnexions répétées | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle de traction | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 0,2 mm² / rigide / > 10 N |
0,2 mm² / souple / > 10 N | |
4 mm² / rigide / > 60 N | |
4 mm² / souple / > 60 N | |
Forces d'enfichage et de retrait | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Résultat | Essai réussi |
Nombre de cycles | 25 |
Force d'enfichage par pôle env. | 8 N |
Force de retrait par pôle env. | 6 N |
Résistance des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Résultat | Essai réussi |
Polarisation et détrompage | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle visuel | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des dimensions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai de durée de vie | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 9,8 kV |
Résistance de passage R1 | 0,81 mΩ |
Résistance de passage R2 | 0,95 mΩ |
Nombre de cycles d'enfichage | 25 |
Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
Contrôle climatique | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
Sensibilité à la chaleur | 105 °C/168 h |
Tension de tenue aux courants alternatifs | 4,26 kV |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la courbe de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Essai thermique | Groupe d'essais C | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Nombre de pôles testé | 12 |
Résistance d'isolement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
Cycles de température | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Distances dans l'air et lignes de fuite | 1. Coordination de l'isolation | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61984 (VDE 0627):2009-11 |
Groupe d'isolant | I |
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 8 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 8 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 12,5 mm |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 1000 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 8 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 8 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 8 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 6 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 5,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 5,5 mm |
Distances dans l'air et lignes de fuite | 2. Coordination de l'isolation | |
Spécification de contrôle | IEC 60664-1:2020-05 |
Groupe d'isolant | I |
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 1000 V AC/DC |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 8 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 8 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 12,5 mm |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 1250 V DC |
Tension de choc assignée (III/2) | 8 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 8 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 8 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 1500 V DC |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 8 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 8 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 8 mm |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Référence | 1788483 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | AADFAB |
GTIN | 4067923406490 |
Poids par pièce (emballage compris) | 17,68 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2,22 g |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Ce connecteur mâle est-il également disponible avec un verrouillage/une bride ?
Oui, le connecteur est disponible avec un verrouillage top-lock et avec un verrouillage à bride centrale.
Comment raccorder la reprise de blindage au potentiel de terre ?
La reprise de blindage est reliée au potentiel de terre par le connecteur et l'embase. Le contact de l'embase sur la position de la bride centrale doit être relié au potentiel de terre. Il n'est pas nécessaire de prendre d'autres dispositions.