FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08CR2BD5X4
-
Connecteur mâle pour C.I.
1863777
Connecteur de plaque conductrice, coloris: vert, nombre de pôles: 2, gamme d'articles: FKIC 2,5 HC/..-ST, pas: 5,08 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée