UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976-20240617Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12,25 A | 14 |
Connecteur de plaque conductrice, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, gamme d'articles: D31PC 2,2/.., pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS D, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12,25 A | 14 |
Puis-je défaire les contacts à sertir ?
Oui, nous avons un outil de desserrage spécial pour cela.... Voir plus
Oui, nous avons un outil de desserrage spécial pour cela.
Voir moinsDans quelle couleur les articles sont-ils disponibles ?
Notre couleur standard est le noir.
Existe-t-il des codages pour ces articles ?
Oui, les codages sont déjà intégrés dans le boîtier.
Puis-je également brancher deux connecteurs mâles individuels dans une embase ?
Avec CONNEXIS D32, il est également possible d'enficher deux connecteurs mâles individuels dans une embase à double rangée.
Existe-t-il des connecteurs avec verrouillage ?
Oui, tous les connecteurs mâles de la série CONNEXIS possèdent un verrouillage.
Quel est l'indice de protection des articles ?
Les connecteurs mâles sont homologuées IP20.
Que dois-je prendre en compte lors du choix du câble ?
Vous devez choisir le contact à sertir correspondant à la section de conducteur.