HC-00000004100 - Connecteur d'appareil face arrière
1590257
Connecteur d'appareil face arrière
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Connecteurs circulaires (côté appareil)
Référence
1590257
Conditionnement
24 Unité(s)
Commande minimum
24 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
AB31
Product key
ABRAJS
GTIN
4046356186360
Poids par pièce (emballage compris)
44,58 g
Poids par pièce (hors emballage)
33,42 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440312
ETIM
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)