ES-C4M-S-CO2 6-16 - Connecteur
1633242

Connecteur, Famille d'articles: BPP, coloris: bleu/noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 6 mm2, section de fil max.: 16 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 38 A, Type de raccordement: A ressort, diamètre de câble min.: 5,5 mm, diamètre de câble max.: 10 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Technologie de raccordement à ressort pratique et fiable
Rendement élevé grâce aux contacts plaqués argent
Déverrouillage pratique sans outil spécial
Connecteurs DC en une pièce